Ventilatorhastighedsregulator, RGE

061H3013

Fabriksindstilling [bar]: 19, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 4, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 28, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 8, Typebetegnelse: RGE-Z1N4-5H

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.5 Kilogram
Nettovægt 0.416 Kilogram
Volume 2.573 Liter
EAN nr. 5702428275774

 

Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Antal terminaler [stk.] 4 stk.
Bristetryk [bar] 131 bar
Bristetryk [psig] 1900 psig
CE-mærket Yes
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fabriksindstilling [bar] 19 bar
Fabriksindstilling [psig] 276 psig
Faser 1
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 200 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse CE
UKCA
Hus SKELET
Indeholder batterier No
Indstilling af min. hastighed [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Kapilarrørslængde [in] 35.4 in
Kapillarrørslængde [mm] 900 mm
Kapsling (IP) IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 681 psig
Maks. driftstryk [bar] 47 bar
Maks. strømudgang/-fase [A] 2 A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
P-bånd, maks. [bar] 4 bar
P-bånd, maks. [psi] 58 psi
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Electronic controllers
Produktnavn Ventilatorhastighedsregulator
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 28 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 8 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] 2.8 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] 0.8 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 406 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 116 psig
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] 1/4
Tryk indgang intern/ekstern Indre
Tryk indgangsforb. std. DIN 8906
Tryk indgangsforb. type Flare
Tryktilslutn. note Med Schrader
Type RGE
Typebetegnelse RGE-Z1N4-5H

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality