Kompakt pressostat, ETB

061G1088

Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel, Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: 2.4 mm, Maks. driftstryk [bar]: 11

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.134 Kilogram
Nettovægt 0.118 Kilogram
Volume 0.445 Liter
EAN nr. 5702428531535

 

Antal pr. pakkeformat 100 stk.
CE-mærket Yes
Driftsklar Nej
Elektr. tilslutn. komment. 3 x Faston-klemme 250
Elektrisk tilslutning Spadestik
Indeholder batterier No
Kapillarrørslængde [mm] 1000 mm
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC125V/AC250V
FLA 6 A
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 159 psig
Maks. driftstryk [bar] 11 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 16.5 bar
Monteringsmuligheder 2 x M4 x 0.7
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Kompakt pressostat
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Manuel
SCIP-dossier nr. 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP-dossier produktnavn T2/TE2
Specif. nøgle ETB-X331
Tryk område, kategori Lavt tryk
Trykindstilling OFF [psig] 7.1 psig
Trykindstilling ON [psig] 21.3 psig
Tryktilslutn. str. 2.4 mm
Tryktilslutn. type Lodning, ODm
Type ETB
Typebetegnelse ETB-X331

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality