Kompakt pressostat, FTB

061G1012

Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel, Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: 2.4 mm, Maks. driftstryk [bar]: 30

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.119 Kilogram
Nettovægt 0.113 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN nr. 5702428257923

 

Antal pr. pakkeformat 100 stk.
CE-mærket Yes
Driftsklar Nej
Elektr. tilslutn. komment. 3 x Faston-klemme 250
Elektrisk tilslutning Spadestik
Godkendelse CE
PED
UL
Indeholder batterier No
Kapillarrørslængde [mm] 1000 mm
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC125V/AC240V
FLA 20 A
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 435 psig
Maks. driftstryk [bar] 30 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 43 bar
Monteringsmuligheder 2 x M4 x 0.7
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Kompakt pressostat
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reset Manuel
Specif. nøgle FTB-3UC37
Tryk område, kategori Højt tryk
Trykindstilling OFF [bar] 30 bar
Trykindstilling ON [bar] 25 bar
Tryktilslutn. str. 2.4 mm
Tryktilslutn. type Lodning, ODm
Type FTB
Typebetegnelse FTB-3UC37
UL-godkendte kølemidler R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality