Patronpressostat, ACB, 42.00 bar, 33.00 bar
061F6442
Højere aktivt tryk [bar]: 42.00, Lavere aktiv. tryk [bar]: 33.00, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65
Højere aktivt tryk [bar]: 42.00, Lavere aktiv. tryk [bar]: 33.00, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65
Bruttovægt | 0.076 Kg |
Nettovægt | 0.076 Kg |
Volume | 0.225 Liter |
EAN nr. | 5702428511759 |
Bruttovægt | 0.076 Kg |
Nettovægt | 0.076 Kg |
Volume | 0.225 Liter |
EAN nr. | 5702428511759 |
Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
Bristetryk [bar] | 200 bar |
Bristetryk [psig] | 2900 psig |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Driftsklar | Nej |
Elektrisk tilslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Godkendelse |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA |
Hus | ALMINDELIG VARMESMELTNING |
Højere aktivt tryk [bar] | 42 bar |
Højere aktivt tryk [psi] | 609 psi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel | 59.06 in |
Kabellængde [m] | 1.5 m |
Kabeltype | AWG18 |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
Kontaktfunk. | SPST(NC) |
Kontaktklasse | DC=0.05 A, 12 - 24 V |
Kølemidler |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Lavere aktiv. tryk [bar] | 33 bar |
Lavere aktiv. tryk [psi] | 479 psi |
Leder farve | Sort |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 653 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -55 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 275 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -70 °F |
Montering | Vertical +/- 45º |
Oliefrie kølemidler |
R1234ze(E) R134a R513A |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -20 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Patronpressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
Specif. nøgle | ACB-4UB135W |
Tryk område, kategori | Højt tryk |
Tryktilslutn. note | Cu rør (spids=7 mm) |
Tryktilslutn. type | Lodning, ODm |
Tryktilslutningsstørrelse [mm] | 6 mm |
Type | ACB |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL-godkendte kølemidler |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
Bristetryk [bar] | 200 bar |
Bristetryk [psig] | 2900 psig |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Driftsklar | Nej |
Elektrisk tilslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Godkendelse |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA |
Hus | ALMINDELIG VARMESMELTNING |
Højere aktivt tryk [bar] | 42 bar |
Højere aktivt tryk [psi] | 609 psi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel | 59.06 in |
Kabellængde [m] | 1.5 m |
Kabeltype | AWG18 |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
Kontaktfunk. | SPST(NC) |
Kontaktklasse | DC=0.05 A, 12 - 24 V |
Kølemidler |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Lavere aktiv. tryk [bar] | 33 bar |
Lavere aktiv. tryk [psi] | 479 psi |
Leder farve | Sort |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 653 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -55 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 275 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -70 °F |
Montering | Vertical +/- 45º |
Oliefrie kølemidler |
R1234ze(E) R134a R513A |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -20 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Patronpressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
Specif. nøgle | ACB-4UB135W |
Tryk område, kategori | Højt tryk |
Tryktilslutn. note | Cu rør (spids=7 mm) |
Tryktilslutn. type | Lodning, ODm |
Tryktilslutningsstørrelse [mm] | 6 mm |
Type | ACB |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL-godkendte kølemidler |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |