Produktdetaljer

Bruttovægt 1.122 Kg
Nettovægt 1.021 Kg
Volume 1.67 Liter
EAN nr. 5702423059089

 

Afgangsside tilslutningstype Flange
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Antal tilgange [pc] 3 stk.
Antal udgange [stk.] 3 stk.
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Godkendelse EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
In scope of WEEE and contain batteries No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 248 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Testventil
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer No
Specif. nøgle MBV5000-1301
Test gevindtilslutn. standard ISO 228-1
Testfunktion Separat
Testtryk Male/Female Hun
Testtryk tilslutning noter Hulstik
Testtryk tilslutning type G
Testtryktilslutning 1/4
Tryk gevindtilslutn. standard ISO 228-1
Tryk han/hun Hun
Trykområde (Pi) [bar] [Maks.] 120 bar
Trykområde (Pi) [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde (Pi) [bar] olie [Maks.] 180 bar
Trykområde (Pi) [bar] olie [Min.] 0 bar
Tryktilslutn. std. DIN 3852-E
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Type MBV 5000