Differenspressostat, MBC 5180

061B129066

VVS: 472350130

Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. type: G, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.369 Kilogram
Nettovægt 0.368 Kilogram
Volume 0.989 Liter
EAN nr. 5702423218721

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Bristetryk [bar] 90 bar
CE-mærket Yes
Diff. trykindstillingsområde [bar] [maks.] 5 bar
Diff. trykindstillingsområde [bar] [Min.] 0.3 bar
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Maks.] 0.5 MPa
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Min.] 0.03 MPa
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Maks.] 72.5 psi
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Min.] 4.3 psi
Driftsklar Nej
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Maks.] 30 bar
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Min.] 0 bar
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Maks.] 435 psig
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Min.] 0 psig
Elektr. spec. std. EN 60947-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 11
Elektrisk tilslutning DIN-stik
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse ABS
CCC
CCS
CE
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Maks. Arbejdstryk [psig] 653 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 68 bar
Maks. prøvetryk [psig] 986 psig
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 14 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Differenspressostat
Produktoplysninger Differenspressostat
Produkttilbehør generisk tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-dossier produktnavn MBC 5100 5000 Pressure Switch
Specif. nøgle 2031-1CB04
Tryk han/hun Hun
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Type MBC 5180
Udløsertid for relæsiden [s] 0 s

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality