Tilbehør til pressostater og termostater, FØLERLOMME

060L326666

EL: 2324004706,  VVS: 472019266

FØLERLOMME, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.132 Kilogram
Nettovægt 0.13 Kilogram
Volume 0.16 Liter
EAN nr. 5702423155972

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Anvendes til produkt CAS
KPS
MBC
RT
Ekstern følerlomme Ø [mm] 15 mm
Følerlomme forb. længde [mm] 27 mm
Følerlomme, materiale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Int. følerlomme Ø [mm] 13.5 mm
Længde på følerlomme min. [mm] 75 mm
Min. følerlommelængde [in] 3 in
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Følerlomme
Produktgruppe Switches accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] 3/4
Tryk indgang intern/ekstern Ekstern
Tryk indgangsforb. std. ISO 228-1
Tryk indgangsforb. type G
Type Accessory
Typebetegnelse Følerlomme

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality