Differenspressostat, MP54
060B029791
Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Kapsling (IP): IP20, Maks. driftstryk [bar]: 17.0
Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Kapsling (IP): IP20, Maks. driftstryk [bar]: 17.0
Bruttovægt | 0.738 Kilogram |
Nettovægt | 0.635 Kilogram |
Volume | 1.886 Liter |
EAN nr. | 5702424499631 |
Bruttovægt | 0.738 Kilogram |
Nettovægt | 0.635 Kilogram |
Volume | 1.886 Liter |
EAN nr. | 5702424499631 |
Antal pr. pakkeformat | 21 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Driftsklar | Nej |
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Maks.] | 12 bar |
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Min.] | -1 bar |
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Maks.] | 175 psig |
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Min.] | -15 psig |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 250 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 2 A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fast differens [bar] | 0.65 bar |
Fast differens [psi] | 9 psi |
Godkendelse |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Justering | Bryder ved faldende tryk |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,0 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-1,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-1,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP20 |
Kontaktdifferentiale [bar] | 0.2 bar |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.1 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Kølemidler |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 245 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 17 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 22 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 319 psig |
Omg. temperatur-note | Bellows max 100 °C/212 °F |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 140 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Differenspressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Differenspressostat |
Produkttilbehør | generisk tilbehør |
Reset | Auto |
Tryk han/hun | Han |
Tryktilslutn. std. | DIN 8906 |
Tryktilslutn. str. | 1/4 in |
Tryktilslutn. type | Flare |
Type | MP54 |
Udløsertid for relæsiden [s] | 0 s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Antal pr. pakkeformat | 21 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Driftsklar | Nej |
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Maks.] | 12 bar |
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Min.] | -1 bar |
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Maks.] | 175 psig |
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Min.] | -15 psig |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 250 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 2 A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fast differens [bar] | 0.65 bar |
Fast differens [psi] | 9 psi |
Godkendelse |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Justering | Bryder ved faldende tryk |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,0 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-1,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-1,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP20 |
Kontaktdifferentiale [bar] | 0.2 bar |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.1 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Kølemidler |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 245 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 17 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 22 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 319 psig |
Omg. temperatur-note | Bellows max 100 °C/212 °F |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 140 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Differenspressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Differenspressostat |
Produkttilbehør | generisk tilbehør |
Reset | Auto |
Tryk han/hun | Han |
Tryktilslutn. std. | DIN 8906 |
Tryktilslutn. str. | 1/4 in |
Tryktilslutn. type | Flare |
Type | MP54 |
Udløsertid for relæsiden [s] | 0 s |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |