Termostat, KPS77

060L310066

EL: 2324016150,  VVS: 472013100

Temperaturområde [°C]: 20 - 60, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Følertype: Fast føler, Kapsling (IP): IP67

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.94 Kilogram
Nettovægt 0.802 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN nr. 5702423147540

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
CE-mærket Yes
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.] 14 K
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.] 3 K
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] 3 °C
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] 14 °C
Diff. type Justerbar
Driftsklar Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. spec. std. EN 60947-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. komment. Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fyldningstype Adsorption
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 13 x 63 mm
Følertype Fast føler
Godkendelse ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UL
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT guld
Kontaktklasse AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
Længde på følerlomme min. [mm] 110 mm
Maks. følertemperatur [°C] 130 °C
Maks. følertemperatur [°F] 266 °F
Min. følerlommelængde [in] 4 3/8 in
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Termostat
Produktoplysninger Termostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Temperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 20 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 68 °F
Tilslutning til lomme/slange M 18 x 1.5
Type KPS77
UL godkendelse filnavn E73170
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality