Termostat, UT 73

060H1502

Dette produkt er udgået.

Temperaturområde [°C]: 0 - 40, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP20

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.238 Kilogram
Nettovægt 0.104 Kilogram
Volume 1.094 Liter
EAN nr. 5702428529648

 

Anden RoHS-dokumentation Saudi Arabia RoHS
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
CE-mærket Yes
Differens (FS) [K] 2.3 K
Driftsklar Nej
Elektrisk tilslutning Klemskruer
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 15/64 x 4 44/64 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 6 x 119 mm
Godkendelse CE
EAC
EMCD
LVD
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Indeholder batterier No
Kapillarrørslængde [mm] 2000 mm
Kapillarrørsmateriale Kobber
Kapsling (IP) IP20
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=1 A, 250 V
AC1=16 A, 250 V
AC3=7,5 A, 250 V
Maks. følertemperatur [°C] 90 °C
Maks. følertemperatur [°F] 195 °F
Montering Væg
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 130 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -22 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Termostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
SCIP-dossier produktnavn UT Thermostat
Temperaturområde [°C] [Maks.] 40 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 0 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 105 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 32 °F
Type UT 73
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality