Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
060G7647
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-3031-E3GB04-2
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-3031-E3GB04-2
Bruttovægt | 0.152 Kilogram |
Nettovægt | 0.135 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN nr. | 5702424603823 |
Bruttovægt | 0.152 Kilogram |
Nettovægt | 0.135 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN nr. | 5702424603823 |
+ forsyning | Stift 1 |
- Fælles | Stift 3 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 9 V |
Højt clip-niveau | 22.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702424603823 |
Just. nulpunkt/span | Nej |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Lavt clip-niveau | 3.6 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS | 1 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 194 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -13 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 600 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 8720 psi |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dossier produktnavn | AKS/MBS |
Specif. nøgle | MBS 3000-3031-E3GB04-2 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] | 100 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 1450 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. std. |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Tryktilslutning HEX [mm] | 27 mm |
Type | MBS 3000 |
Udgang sign. | Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes |
+ forsyning | Stift 1 |
- Fælles | Stift 3 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 9 V |
Højt clip-niveau | 22.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702424603823 |
Just. nulpunkt/span | Nej |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Lavt clip-niveau | 3.6 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS | 1 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 194 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -13 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 600 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 8720 psi |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dossier produktnavn | AKS/MBS |
Specif. nøgle | MBS 3000-3031-E3GB04-2 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] | 100 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 1450 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. std. |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Tryktilslutning HEX [mm] | 27 mm |
Type | MBS 3000 |
Udgang sign. | Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes |