Tryktransmitter, AKS 33, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.00 psi

060G6796

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 33-DG31-E3BF08-0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.12 Kilogram
Nettovægt 0.104 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN nr. 5702428655330

 

+ forsyning Stift 1
- forsyning Stift 4
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12 x 1
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 9 V
Godkendelse GOST POCC
cUR
Godkendelsesstandard 6967179
E227388
E31024
Højt clip-niveau 22.4
Internationalt varenummer 5702428655330
Just. nulpunkt/span Nej
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] 32 °F
Lavt clip-niveau 3.6
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.2 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 0.8 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.3 %
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 55 bar
Overtryk, maks. [psi] 797 psi
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP-dossier produktnavn Sensor AKS 33
Specif. nøgle AKS 33-DG31-E3BF08-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Hun
Trykenhed ref. Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.] 34 bar
Trykområde [bar] [Min.] -1 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 493 psi
Trykområde [psi] [Min.] -14.5 psi
Tryktilslutn. note Flare 1/4 tommer m/ ventilåbner
Tryktilslutn. std. ASME B1.1
Tryktilslutn. str. 7/16-20
Tryktilslutn. type UNF
Tryktilslutning HEX [mm] 17 mm
Type AKS 33
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA