Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

060G6564

Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 14 x 1.5, Specif. nøgle: MBS 3050-3631-F8FA09-2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.352 Kilogram
Nettovægt 0.3 Kilogram
Volume 1.25 Liter
EAN nr. 5702428973717

 

+ forsyning Brun
- Fælles Sort
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Autofrettage Pressure 1600 bar
Bem. til godkendelse ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Bemærkninger SCREEN INSULATED FROM ENCLOSUR
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. komment. Skærmet
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 9 V
Godkendelse ATEX
Højt clip-niveau 22.4
Internationalt varenummer 5702428973717
Just. nulpunkt/span Nej
Kabel 137.8 in
Kabellængde [m] 3.5 m
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] 32 °F
Lavt clip-niveau 3.6
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.2 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 1 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -22 °F
Overtryk, maks. [bar] 1500 bar
Overtryk, maks. [psi] 21755 psi
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavn AKS/MBS
Specif. nøgle MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
MBS 3050-3631-F8FA09-2
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.] 400 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 5800 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. DIN 3852-E
Tryktilslutn. str. 14 x 1.5
Tryktilslutn. type M
Tryktilslutning HEX [mm] 27 mm
Type MBS 3050
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality