Tryktransmitter, AKS 3000, 0.00 bar - 48.26 bar, 0.00 psi - 700.00 psi
060G6458
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 3000-J235-A1BF08-0
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 3000-J235-A1BF08-0
Bruttovægt | 0.148 Kg |
Nettovægt | 0.125 Kg |
Volume | 0.408 Liter |
EAN nr. | 5702428930208 |
Bruttovægt | 0.148 Kg |
Nettovægt | 0.125 Kg |
Volume | 0.408 Liter |
EAN nr. | 5702428930208 |
+ forsyning | Stift 1 |
+ udgang | Stift 3 |
- Fælles | Stift 2 |
Antal pr. pakkeformat | 14 stk. |
Bem. til godkendelse | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Male and Female |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 9 |
Elektrisk tilslutning | Angular connector |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 15 V |
Godkendelse |
ATEX GOST POCC cUR |
Godkendelsesstandard |
6967179 E227388 E31024 |
Højt clip-niveau | 11.5 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702428930208 |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 212 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Lavt clip-niveau | 0 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS | 2 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 1 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 105 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 221 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 289.5 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 4200 psi |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-dossier nr. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
SCIP-dossier produktnavn | Sensor AKS 3000 |
Specif. nøgle | AKS 3000-J235-A1BF08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Tryk han/hun | Hun |
Trykenhed ref. | Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] | 48.26 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 700 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. note | Flare 1/4” with valve depresso |
Tryktilslutn. std. | ISO 8434-1 |
Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
Tryktilslutn. type | UNF |
Tryktilslutning HEX [mm] | 17 mm |
Type | AKS 3000 |
Udgang sign. | Voltage |
Udgangssignal [V] [Maks.] | 10 V |
Udgangssignal [V] [Min.] | 0 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
+ forsyning | Stift 1 |
+ udgang | Stift 3 |
- Fælles | Stift 2 |
Antal pr. pakkeformat | 14 stk. |
Bem. til godkendelse | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Male and Female |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 9 |
Elektrisk tilslutning | Angular connector |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 15 V |
Godkendelse |
ATEX GOST POCC cUR |
Godkendelsesstandard |
6967179 E227388 E31024 |
Højt clip-niveau | 11.5 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702428930208 |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 100 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 212 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Lavt clip-niveau | 0 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS | 2 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 1 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 105 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 221 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 289.5 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 4200 psi |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-dossier nr. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
SCIP-dossier produktnavn | Sensor AKS 3000 |
Specif. nøgle | AKS 3000-J235-A1BF08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Tryk han/hun | Hun |
Trykenhed ref. | Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] | 48.26 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 700 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. note | Flare 1/4” with valve depresso |
Tryktilslutn. std. | ISO 8434-1 |
Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
Tryktilslutn. type | UNF |
Tryktilslutning HEX [mm] | 17 mm |
Type | AKS 3000 |
Udgang sign. | Voltage |
Udgangssignal [V] [Maks.] | 10 V |
Udgangssignal [V] [Min.] | 0 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |