Tryktransmitter, AKS 3000, -1.00 bar - 59.00 bar, -14.50 psi - 855.50 psi

060G6431

Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 16 x 1.5, Specif. nøgle: AKS 3000-N631-A0CD21-0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.142 Kilogram
Nettovægt 0.126 Kilogram
Volume 0.27 Liter
EAN nr. 5702428915410

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 2
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Bem. til godkendelse ATEX Ex ec IIA T4 Gc
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 9 V
Godkendelse ATEX
GOST POCC
cUR
Godkendelsesstandard 6967179
E227388
E31024
Højt clip-niveau 22.4
Internationalt varenummer 5702428915410
Just. nulpunkt/span Nej
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] 32 °F
Lavt clip-niveau 3.6
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.5 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 2 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 1 %
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 360 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP-dossier produktnavn Sensor AKS 3000
Specif. nøgle AKS 3000-N631-A0CD21-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.] 59 bar
Trykområde [bar] [Min.] -1 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 855.5 psi
Trykområde [psi] [Min.] -14.5 psi
Tryktilslutn. std. ISO 261
Tryktilslutn. str. 16 x 1.5
Tryktilslutn. type M
Type AKS 3000
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA