Tryktransmitter, AKS 2050, -1.00 bar - 159.00 bar, -14.50 psi - 2306.10 psi
060G6344
Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: AKS 2050-9736-A0EC04-0
Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: AKS 2050-9736-A0EC04-0
Bruttovægt | 0.143 Kg |
Nettovægt | 0.126 Kg |
Volume | 0.26 Liter |
EAN nr. | 5702428885799 |
Bruttovægt | 0.143 Kg |
Nettovægt | 0.126 Kg |
Volume | 0.26 Liter |
EAN nr. | 5702428885799 |
+ forsyning | Stift 1 |
+ udgang | Stift 3 |
- Fælles | Stift 2 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Autofrettage Pressure | 500 bar |
Bem. til godkendelse | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | Angular connector |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 6 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 5 V |
Godkendelse |
ATEX cUR |
Godkendelsesstandard |
E227388 E31024 |
Højt clip-niveau | 98 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702428885799 |
Just. nulpunkt/span | Nej |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Lavt clip-niveau | 4 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS | 1 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 954 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | Yes |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90 % |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10 % |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dossier produktnavn | AKS/MBS |
Specif. nøgle | AKS 2050-9736-A0EC04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] | 159 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | -1 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 2306.1 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | -14.5 psi |
Tryktilslutn. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4-18 |
Tryktilslutn. type | NPT |
Tryktilslutning HEX [mm] | 27 mm |
Type | AKS 2050 |
Udgang sign. | Ratio metric |
UK RoHS compliance | Out of scope |
+ forsyning | Stift 1 |
+ udgang | Stift 3 |
- Fælles | Stift 2 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Autofrettage Pressure | 500 bar |
Bem. til godkendelse | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | Angular connector |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 6 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 5 V |
Godkendelse |
ATEX cUR |
Godkendelsesstandard |
E227388 E31024 |
Højt clip-niveau | 98 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702428885799 |
Just. nulpunkt/span | Nej |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Lavt clip-niveau | 4 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS | 1 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 954 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | Yes |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90 % |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10 % |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dossier produktnavn | AKS/MBS |
Specif. nøgle | AKS 2050-9736-A0EC04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] | 159 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | -1 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 2306.1 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | -14.5 psi |
Tryktilslutn. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4-18 |
Tryktilslutn. type | NPT |
Tryktilslutning HEX [mm] | 27 mm |
Type | AKS 2050 |
Udgang sign. | Ratio metric |
UK RoHS compliance | Out of scope |