+ forsyning |
Brun |
- Fælles |
Sort |
Antal pr. pakkeformat |
8 stk. |
Bem. til godkendelse |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Egensikker |
Nej |
Elektr. tilslutn. komment. |
Skærmet |
Elektrisk tilslutning |
Kabel |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] |
32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] |
9 V |
Godkendelse |
ATEX GOST POCC cUR |
Godkendelsesstandard |
6967179 E227388 E31024 |
Højt clip-niveau |
22.4 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Internationalt varenummer |
5702428491235 |
Just. nulpunkt/span |
Nej |
Kabel |
118 in |
Kabellængde [m] |
3 m |
Kapsling (IP) |
IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] |
80 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] |
0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] |
176 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] |
32 °F |
Lavt clip-niveau |
3.6 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] |
85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Membran |
Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS |
2 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS |
1 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-40 °F |
Overtryk, maks. [bar] |
240 bar |
Overtryk, maks. [psi] |
3481 psi |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Tryktransmitter |
Produktgruppe |
Sensors |
Pulsationsdæmper |
No |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] |
4 ms |
SCIP-dossier nr. |
442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
SCIP-dossier produktnavn |
Sensor AKS 3000 |
Specif. nøgle |
AKS 3000-2631-DRBF08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Tryk han/hun |
Han |
Trykenhed ref. |
Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] |
40 bar |
Trykområde [bar] [Min.] |
0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] |
580 psi |
Trykområde [psi] [Min.] |
0 psi |
Tryktilslutn. note |
Flare 1/4 tommer m/ ventilåbner |
Tryktilslutn. std. |
ISO 8434-1 |
Tryktilslutn. str. |
7/16-20 |
Tryktilslutn. type |
UNF |
Tryktilslutning HEX [mm] |
17 mm |
Type |
AKS 3000 |
Udgang sign. |
Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] |
20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] |
4 mA |
UK RoHS compliance |
Out of scope |