Tryktransmitter, AKS 32R, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi

060G4520

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.13 Kilogram
Nettovægt 0.116 Kilogram
Volume 0.187 Liter
EAN nr. 5702423265305

 

+ forsyning Stift 1
+ udgang Stift 3
- Fælles Stift 2
Antal pr. pakkeformat 60 stk.
Bem. til godkendelse ATEX Ex ec IIA T4 Gc
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse ATEX
GOST POCC
cUR
Godkendelsesstandard 6967179
E227388
E31024
Højt clip-niveau 98
Identisk produkt 060G4520
Internationalt varenummer 5702423265305
Just. nulpunkt/span Nej
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -30 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 104 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] -22 °F
Lavt clip-niveau 4
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.2 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 1 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 33 bar
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] 90 %
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] 10 %
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavn AKS/MBS
Specif. nøgle AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.] 12 bar
Trykområde [bar] [Min.] -1 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 174 psi
Trykområde [psi] [Min.] -14.5 psi
Tryktilslutn. note Flare ¼ in
Tryktilslutn. std. ASME B1.1
Tryktilslutn. str. 7/16-20
Tryktilslutn. type UNF
Type AKS 32R
Udgang sign. Ratio metric