Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
060G3725 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Tryktransmitter, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tryktransmitter, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
060G3725
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 4201-1411-A1AB08-0