Tryktransmitter, AKS 3000, 0.00 bar - 30.00 bar, 0.00 psi - 435.00 psi
060G3619
Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 3000-C831-D1BF08-0
Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 3000-C831-D1BF08-0
Bruttovægt | 0.386 Kilogram |
Nettovægt | 0.351 Kilogram |
Volume | 1.232 Liter |
EAN nr. | 5702423189663 |
Bruttovægt | 0.386 Kilogram |
Nettovægt | 0.351 Kilogram |
Volume | 1.232 Liter |
EAN nr. | 5702423189663 |
+ forsyning | Rød |
- Fælles | Hvid |
Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
Bem. til godkendelse | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. komment. | Skærmet |
Elektrisk tilslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 9 V |
Godkendelse |
ATEX GOST POCC cUR |
Godkendelsesstandard |
6967179 E227388 E31024 |
Højt clip-niveau | 22.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702423189663 |
Just. nulpunkt/span | Nej |
Kabel | 196 in |
Kabellængde [m] | 5 m |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Lavt clip-niveau | 3.6 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Membran | Nej |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 55 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-dossier nr. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
SCIP-dossier produktnavn | Sensor AKS 3000 |
Specif. nøgle | AKS 3000-C831-D1BF08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tryk han/hun | Hun |
Trykenhed ref. | Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] | 30 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 435 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. note | Flare 1/4 tommer m/ ventilåbner |
Tryktilslutn. std. | ISO 8434-1 |
Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
Tryktilslutn. type | UNF |
Tryktilslutning HEX [mm] | 17 mm |
Type | AKS 3000 |
Udgang sign. | Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
+ forsyning | Rød |
- Fælles | Hvid |
Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
Bem. til godkendelse | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. komment. | Skærmet |
Elektrisk tilslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 9 V |
Godkendelse |
ATEX GOST POCC cUR |
Godkendelsesstandard |
6967179 E227388 E31024 |
Højt clip-niveau | 22.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702423189663 |
Just. nulpunkt/span | Nej |
Kabel | 196 in |
Kabellængde [m] | 5 m |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 80 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | 0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 176 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | 32 °F |
Lavt clip-niveau | 3.6 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Membran | Nej |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 55 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-dossier nr. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
SCIP-dossier produktnavn | Sensor AKS 3000 |
Specif. nøgle | AKS 3000-C831-D1BF08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tryk han/hun | Hun |
Trykenhed ref. | Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] | 30 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 435 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | 0 psi |
Tryktilslutn. note | Flare 1/4 tommer m/ ventilåbner |
Tryktilslutn. std. | ISO 8434-1 |
Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
Tryktilslutn. type | UNF |
Tryktilslutning HEX [mm] | 17 mm |
Type | AKS 3000 |
Udgang sign. | Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Out of scope |