+ forsyning |
Stift 1 |
+ udgang |
Stift 3 |
- Fælles |
Stift 2 |
Antal pr. pakkeformat |
20 stk. |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Egensikker |
Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun |
Han |
Elektr. tilslutn. komment. |
Integreret |
Elektr. tilslutn. størrelse |
3 pin |
Elektrisk tilslutning |
AMP Econoseal, J-series |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] |
32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] |
9 V |
Højt clip-niveau |
6.75 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Internationalt varenummer |
5702423201167 |
Just. nulpunkt/span |
Nej |
Kapsling (IP) |
IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] |
80 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] |
0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] |
176 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] |
32 °F |
Lavt clip-niveau |
0.1 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] |
85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Membran |
Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS |
1 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS |
0.5 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-40 °F |
Overtryk, maks. [bar] |
240 bar |
Overtryk, maks. [psi] |
3481 psi |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Produktgruppe |
Sensors |
Pulsationsdæmper |
Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] |
4 ms |
SCIP-dossier nr. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dossier produktnavn |
AKS/MBS |
Specif. nøgle |
MBS 3050-2634-G1GB04-2 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Tryk han/hun |
Han |
Trykenhed ref. |
Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] |
40 bar |
Trykområde [bar] [Min.] |
0 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] |
580.15 psi |
Trykområde [psi] [Min.] |
0 psi |
Tryktilslutn. std. |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Tryktilslutn. str. |
1/4 |
Tryktilslutn. type |
G |
Tryktilslutning HEX [mm] |
27 mm |
Type |
MBS 3050 |
Udgang sign. |
Voltage |
Udgangssignal [V] [Maks.] |
6 V |
Udgangssignal [V] [Min.] |
1 V |
UK RoHS compliance |
Yes |