Tryktransmitter, MBS 4000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G2404

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 4000-1611-A1AB08-0

Product details

Bruttovægt 0.24 Kilogram
Nettovægt 0.186 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN nr. 5702423083220

 

- Fælles Stift 2
Alimentation positive Broche1
Antal pr. pakkeformat 14 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires d'approbation ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Contain batteries No
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Male and Female
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Godkendelse ATEX
CE
Indice de protection IP65
Just. nulpunkt/span Nej
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Membrane No
Niveau de clipage bas 3.6
Niveau de clipage haut 22.4
Non-linéarité BPEL ±PE [%] 0.2 %
Numéro d'article international 5702423083220
Nøjagtighed, Max. ±FS 0.5 %
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] 0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] 32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 8 bar
Product group Sensors
Product Name Description Pressure transmitter
Précision, type +/- PE [%] 0.2 %
Raccord de pression standard EN 837
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Spécifications clés MBS 4000-1611-A1AB08-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Han
Trykområde [bar] [Maks.] 4 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 58 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. str. 1/2
Tryktilslutning HEX [mm] 27 mm
Type MBS 4000
Type de raccord de pression G
Udgang sign. Current
UL evaluated Yes
Vibration-amortissement No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality