Tryktransmitter, AKS 33, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.00 psi
060G2120
Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 33-D531-A3AB06-0
Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 33-D531-A3AB06-0
Bruttovægt | 0.308 Kilogram |
Nettovægt | 0.242 Kilogram |
Volume | 1.274 Liter |
EAN nr. | 5702422066569 |
Bruttovægt | 0.308 Kilogram |
Nettovægt | 0.242 Kilogram |
Volume | 1.274 Liter |
EAN nr. | 5702422066569 |
+ forsyning | Brun |
- Fælles | Sort |
Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
Bem. til godkendelse | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. komment. | Skærmet |
Elektrisk tilslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 9 V |
Godkendelse |
ATEX GOST POCC cUR |
Godkendelsesstandard |
6967179 E227388 E31024 |
Højt clip-niveau | 22.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702422066569 |
Just. nulpunkt/span | Nej |
Kabel | 79 in |
Kabellængde [m] | 2 m |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 40 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -30 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 104 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -22 °F |
Lavt clip-niveau | 3.6 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS | 0.8 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.3 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 33 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-dossier nr. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
SCIP-dossier produktnavn | Sensor AKS 33 |
Specif. nøgle | AKS 33-D531-A3AB06-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] | 6 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | -1 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 87 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | -14.5 psi |
Tryktilslutn. std. | EN 837 |
Tryktilslutn. str. | 3/8 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | AKS 33 |
Udgang sign. | Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
+ forsyning | Brun |
- Fælles | Sort |
Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
Bem. til godkendelse | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nej |
Elektr. tilslutn. komment. | Skærmet |
Elektrisk tilslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 9 V |
Godkendelse |
ATEX GOST POCC cUR |
Godkendelsesstandard |
6967179 E227388 E31024 |
Højt clip-niveau | 22.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702422066569 |
Just. nulpunkt/span | Nej |
Kabel | 79 in |
Kabellængde [m] | 2 m |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 40 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -30 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 104 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -22 °F |
Lavt clip-niveau | 3.6 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Membran | Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS | 0.8 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS | 0.3 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overtryk, maks. [bar] | 33 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] | 4 ms |
SCIP-dossier nr. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
SCIP-dossier produktnavn | Sensor AKS 33 |
Specif. nøgle | AKS 33-D531-A3AB06-0 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] | 6 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | -1 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 87 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | -14.5 psi |
Tryktilslutn. std. | EN 837 |
Tryktilslutn. str. | 3/8 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | AKS 33 |
Udgang sign. | Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Out of scope |