Tryktransmitter, AKS 32, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.00 psi

060G2071

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 32-DG33-A1BC08-0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.176 Kilogram
Nettovægt 0.153 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN nr. 5702422079309

 

+ forsyning Stift 1
+ udgang Stift 3
- Fælles Stift 2
Anden RoHS-dokumentation Saudi Arabia RoHS
Antal pr. pakkeformat 14 stk.
Bem. til godkendelse ATEX Ex ec IIA T4 Gc
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Male and Female
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 9 V
Godkendelse ATEX
GOST POCC
cUR
Godkendelsesstandard 6967179
E227388
E31024
Højt clip-niveau 5.6
Identisk produkt 060G4363
Internationalt varenummer 5702422079309
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] 32 °F
Lavt clip-niveau 0.1
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.2 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 0.8 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.3 %
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 55 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavn AKS/MBS
Specif. nøgle AKS 32-DG33-A1BC08-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.] 34 bar
Trykområde [bar] [Min.] -1 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 493 psi
Trykområde [psi] [Min.] -14.5 psi
Tryktilslutn. note Flare ¼ in
Tryktilslutn. std. ASME B1.1
Tryktilslutn. str. 7/16-20
Tryktilslutn. type UNF
Type AKS 32
Udgang sign. Voltage
Udgangssignal [V] [Maks.] 5 V
Udgangssignal [V] [Min.] 1 V