Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
060G2059 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Tryktransmitter, AKS 33, 0.00 bar - 30.00 bar, 0.00 psi - 435.00 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Tryktransmitter, AKS 33, 0.00 bar - 30.00 bar, 0.00 psi - 435.00 psi
060G2059
Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: AKS 33-C821-D1EC04-0