Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
060G2033 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Tryktransmitter, AKS 32, 0.00 bar - 34.50 bar, 0.00 psi - 500.00 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Tryktransmitter, AKS 32, 0.00 bar - 34.50 bar, 0.00 psi - 500.00 psi
060G2033
Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27, Specif. nøgle: AKS 32-6634-D1AC02-0