Tryktransmitter, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

060G1712

Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: AKS 33-6631-A1EC04-0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.172 Kilogram
Nettovægt 0.151 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN nr. 5702423205417

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 2
Antal pr. pakkeformat 14 stk.
Bem. til godkendelse ATEX Ex ec IIA T4 Gc
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Male and Female
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Godkendelse ATEX
GOST POCC
CE
C UL US UL Recognized
Godkendelsesstandard 6967179
E227388
E31024
Højt clip-niveau 22.4
Indeholder batterier No
Internationalt varenummer 5702423205417
Just. nulpunkt/span Nej
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] 32 °F
Lavt clip-niveau 3.6
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.2 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 0.8 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.3 %
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [psi] 800 psi
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP-dossier produktnavn Sensor AKS 33
Specif. nøgle AKS 33-6631-A1EC04-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.] 34.5 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 500 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. ANSI/ASME B1.20.1
Tryktilslutn. str. 1/4-18
Tryktilslutn. type NPT
Type AKS 33
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality