Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
060G1323 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Tryktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tryktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
060G1323
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 3000-DH31-A1BC08-0