Differenspressostat, MP55A

060B017491

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.3 - 4.5, Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP20, Maks. driftstryk [bar]: 17

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.938 Kilogram
Nettovægt 0.826 Kilogram
Volume 1.871 Liter
EAN nr. 5702424499747

 

Antal pr. pakkeformat 21 stk.
CE-mærket Yes
Diff. trykindstillingsområde [bar] [maks.] 4.5 bar
Diff. trykindstillingsområde [bar] [Min.] 0.3 bar
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Maks.] 0.45 MPa
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Min.] 0.03 MPa
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Maks.] 65 psi
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Min.] 4.3 psi
Driftsklar Nej
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Maks.] 12 bar
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Min.] -1 bar
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Maks.] 175 psig
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Min.] -15 psig
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 250V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Kortslutningssikring, 2 A
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fabriksindstilling [bar] 0.65 bar
Fabriksindstilling [psig] 9 psig
Godkendelse CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS Kina
TYSK
Indeholder batterier No
Justering Bryder ved faldende tryk
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,2-1,0mm2
Flex, ingen rørringe: 0,2-1,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,2-1,5 mm2
Kapsling (IP) IP20
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktdifferentiale [bar] 0.2 bar
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
Kølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 245 psig
Maks. driftstryk [bar] 17 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 22 bar
Maks. prøvetryk [psig] 319 psig
Omg. temperatur-note Bellows max 100 °C/212 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Differenspressostat
Produktoplysninger Differenspressostat
Produkttilbehør generisk tilbehør
Reset Manuel min.
Tryk han/hun Han
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 3/8
Tryktilslutn. type G
Type MP55A
Udløsertid for relæsiden [s] 45 s
Udstyr Termisk tidsrelæ
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality