Pressostat, KP36

060-538766

VVS: 472365436

Reg. område: 2.00 - 14.00, Differens [bar]: 0.70 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP55, Maks. driftstryk [bar]: 17.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.496 Kilogram
Nettovægt 0.445 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN nr. 5702423206346

 

Antal pr. pakkeformat 30 stk.
CE-mærket Yes
Differens [bar] [Maks.] 4 bar
Differens [bar] [Min.] 0.7 bar
Differens [psi] [Maks.] 58 psi
Differens [psi] [Min.] 10 psi
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400 V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. komment. Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Godkendelse CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
Kapsling (IP) IP55
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Maks. Arbejdstryk [psig] 245 psig
Maks. driftstryk [bar] 17 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 22 bar
Maks. prøvetryk [psig] 319 psig
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 14 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 2 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 203 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 29 psig
Reset Auto
SCIP-dossier nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Type KP36
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL godkendelse filnavn E31024
MH27572
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality