Pressostat, KP6AS

060-537366

Reg. område: 8.00 - 42.00, Differens [bar]: 4.00, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 46.5

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.346 Kilogram
Nettovægt 0.293 Kilogram
Volume 0.553 Liter
EAN nr. 5702428045612

 

Antal pr. pakkeformat 36 stk.
Application note Not applicable for liquid line
China RoHS compliance Yes
Differens [bar] 4 bar
Differens [psi] 58 psi
Driftsklar Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400 V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse 6-14 mm
Elektrisk tilslutning Gummikabelpakning
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluidagruppe 1
Godkendelse CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
Kapsling (IP) IP30
Kategori IV
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kølemidler R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R717
R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 675 psig
Maks. driftstryk [bar] 46.5 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 46.5 bar
Maks. prøvetryk [psig] 675 psig
Nema rating (~) 1
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
R515B
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -13 °F
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Pressostat
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 42 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 8 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 610 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 116 psig
Reset Manuel max.
SCIP-dossier nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-dossier produktnavn KP/KPI pressure switch
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. note Skærering 6 mm rør
Tryktilslutn. std. ISO 8434-1
Tryktilslutn. str. 12 x 1.5
Tryktilslutn. type M
Type KP6AS
UK RoHS compliance Yes
UL godkendelse filnavn E31024
UL-godkendte kølemidler R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
R744

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality