Pressostat, KPS39

060-419266

Reg. område: 10.00 - 35.00, Differens [bar]: 2.00 - 6.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.808 Kilogram
Nettovægt 0.723 Kilogram
Volume 1.87 Liter
EAN nr. 5702423147304

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
CE-mærket Yes
Differens [bar] [Maks.] 6 bar
Differens [bar] [Min.] 2 bar
Differens [psi] [Maks.] 87 psi
Differens [psi] [Min.] 29 psi
Driftsklar Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400 V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. komment. Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
Godkendelse ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Identisk produkt 060-319266
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT guld
Kontaktklasse AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR maks. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Maks. Arbejdstryk [psig] 653 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 53 bar
Maks. prøvetryk [psig] 769 psig
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 35 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 10 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] 3.5 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] 1 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 508 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 145 psig
Reset Auto
SCIP-dossier nr. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 3/8
Tryktilslutn. type G
Type KPS39
Udstyr Without bracket
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality