Antal pr. pakkeformat |
48 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
Differens [bar] [Maks.] |
4 bar |
Differens [bar] [Min.] |
0.7 bar |
Differens [psi] [Maks.] |
58 psi |
Differens [psi] [Min.] |
10 psi |
Driftsklar |
Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. tilslutn. størrelse |
6-14 mm |
Elektrisk tilslutning |
Gummikabelpakning |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Godkendelse |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) |
IP30 |
Kontaktfunk. |
SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
245 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
17 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe |
22 bar |
Maks. prøvetryk [psig] |
319 psig |
Nema rating (~) |
1 |
Omg. temperatur-note |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
149 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-40 °F |
Pakkeformat |
Industripakke |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktoplysninger |
Pressostat |
Produkttilbehør |
Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] |
14 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] |
2 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] |
203 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] |
29 psig |
Reset |
Auto |
SCIP-dossier nr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Tryk han/hun |
Han |
Trykfølingselement |
Bælge |
Tryktilslutn. std. |
ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. |
1/4 |
Tryktilslutn. type |
G |
Type |
KP36 |
Udstyr |
Bælgestop |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL godkendelse filnavn |
E31024 MH27572 |