Pressostat, CAS147

060-316266

VVS: 472368147

Reg. område: 6 - 60, Differens [bar]: 1 - 3, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 120

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.178 Kilogram
Nettovægt 1.096 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN nr. 5702423151707

 

Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Bristetryk [bar] 240 bar
CE-mærket Yes
Differens [bar] [Maks.] 3 bar
Differens [bar] [Min.] 1 bar
Differens [psi] [Maks.] 43.5 psi
Differens [psi] [Min.] 14.5 psi
Driftsklar Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. komment. Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Maks. Arbejdstryk [psig] 1740 psig
Maks. driftstryk [bar] 120 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 180 bar
Maks. prøvetryk [psig] 2611 psig
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -13 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 60 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 6 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 870 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 87 psig
SCIP-dossier nr. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Tryk han/hun Hun
Trykfølingselement Membran
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Type CAS147
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality