Pressostat, CAS133

060-315066

EL: 2324004667,  VVS: 472368133

Reg. område: 0 - 3.5, Differens [bar]: 0.1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 10

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.016 Kilogram
Nettovægt 0.908 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN nr. 5702423151653

 

Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Bristetryk [bar] 40 bar
CE-mærket Yes
Differens [bar] 0.1 bar
Differens [psi] 1.5 psi
Driftsklar Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. komment. Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 10 bar
Maks. prøvetryk [psig] 145 psig
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 3.5 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 0 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 51 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 0 psig
SCIP-dossier nr. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Tryk han/hun Hun
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Type CAS133
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality