Pressure switch, KPS33
060-311766
Differential [bar]: 0.20, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP67, Max. Working Pressure [bar]: 10.0
Differential [bar]: 0.20, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP67, Max. Working Pressure [bar]: 10.0
Bruttovægt | 1.132 Kg |
Nettovægt | 1.047 Kg |
Volume | 2.522 Liter |
EAN nr. | 5702423146918 |
Bruttovægt | 1.132 Kg |
Nettovægt | 1.047 Kg |
Volume | 2.522 Liter |
EAN nr. | 5702423146918 |
Alarmsignal | Stigende |
Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 0.2 bar |
Differens [psi] | 3 psi |
Driftsklar | Nej |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. komment. | Metalkabelpakning |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksindstilling [bar] | 0.7 bar |
Fabriksindstilling [MPa] | 0.07 MPa |
Fabriksindstilling [psig] | 10.2 psig |
Godkendelse |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 145 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 10 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 10 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 145 psig |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressure switch |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 3/8 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | KPS33 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkendelse filnavn | E73170 |
Alarmsignal | Stigende |
Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 0.2 bar |
Differens [psi] | 3 psi |
Driftsklar | Nej |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. komment. | Metalkabelpakning |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksindstilling [bar] | 0.7 bar |
Fabriksindstilling [MPa] | 0.07 MPa |
Fabriksindstilling [psig] | 10.2 psig |
Godkendelse |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 145 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 10 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 10 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 145 psig |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressure switch |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 3/8 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | KPS33 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkendelse filnavn | E73170 |