Pressostat, KPS33

060-310466

EL: 2324003668,  VVS: 472367033

Reg. område: 0 - 3.5, Differens [bar]: 0.2, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 10

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.07 Kilogram
Nettovægt 0.98 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN nr. 5702423146819

 

Anden RoHS-dokumentation Saudi Arabia RoHS
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
CE-mærket Yes
Differens [bar] 0.2 bar
Differens [psi] 3 psi
Driftsklar Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. komment. Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UL
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT guld
Kontaktklasse AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR maks. 50A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 10 bar
Maks. prøvetryk [psig] 145 psig
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 3.5 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 0 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] 0.35 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] 0 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 51 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 0 psig
Reset Auto
SCIP-dossier nr. d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-dossier produktnavn KPS Pressure Switch
Tryk han/hun Hun
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Type KPS33
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn E73170
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality