Pressostat, KP37
060-216166
Reg. område: 4.00 - 21.00, Differens [bar]: 1.80 - 3.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 28.0
Reg. område: 4.00 - 21.00, Differens [bar]: 1.80 - 3.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 28.0
Bruttovægt | 0.383 Kg |
Nettovægt | 0.348 Kg |
Volume | 0.541 Liter |
EAN nr. | 5702428365369 |
Bruttovægt | 0.383 Kg |
Nettovægt | 0.348 Kg |
Volume | 0.541 Liter |
EAN nr. | 5702428365369 |
Antal pr. pakkeformat | 36 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] [Maks.] | 3 bar |
Differens [bar] [Min.] | 1.8 bar |
Differens [psi] [Maks.] | 44 psi |
Differens [psi] [Min.] | 26 psi |
Driftsklar | Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. tilslutn. størrelse | 6-14 mm |
Elektrisk tilslutning | Gummikabelpakning |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Godkendelse |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP30 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
120 Vac, 16 FLA, 96 LRA, 3 A pilotdrift 16 A modstand, enkeltfase 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A modstand, enkeltfase |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 405 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 28 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 32 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 464 psig |
Nema rating (~) | 1 |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 21 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 4 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 300 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 58 psig |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/2 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | KP37 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godkendelse filnavn |
E31024 MH27572 |
Antal pr. pakkeformat | 36 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] [Maks.] | 3 bar |
Differens [bar] [Min.] | 1.8 bar |
Differens [psi] [Maks.] | 44 psi |
Differens [psi] [Min.] | 26 psi |
Driftsklar | Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. tilslutn. størrelse | 6-14 mm |
Elektrisk tilslutning | Gummikabelpakning |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Godkendelse |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP30 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
120 Vac, 16 FLA, 96 LRA, 3 A pilotdrift 16 A modstand, enkeltfase 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A modstand, enkeltfase |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 405 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 28 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 32 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 464 psig |
Nema rating (~) | 1 |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 21 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 4 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 300 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 58 psig |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/2 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | KP37 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godkendelse filnavn |
E31024 MH27572 |