Pressostat, KP36

060-216066

Reg. område: 1.00 - 10.50, Differens [bar]: 0.70, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.364 Kilogram
Nettovægt 0.331 Kilogram
Volume 0.53 Liter
EAN nr. 5702428365352

 

Antal pr. pakkeformat 36 stk.
China RoHS compliance Yes
Differens [bar] 0.7 bar
Differens [psi] 10 psi
Driftsklar Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400 V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse 6-14 mm
Elektrisk tilslutning Gummikabelpakning
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkendelse CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
Kapsling (IP) IP30
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse 120 Vac, 16 FLA, 96 LRA, 3 A pilotdrift
16 A modstand, enkeltfase
240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
8 A modstand, enkeltfase
Maks. Arbejdstryk [psig] 245 psig
Maks. driftstryk [bar] 17 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 22 bar
Maks. prøvetryk [psig] 319 psig
Nema rating (~) 1
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Pressostat
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 10.5 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 1 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 150 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 14.5 psig
Reset Manuel max.
SCIP-dossier nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/2
Tryktilslutn. type G
Type KP36
UK RoHS compliance Yes
UL godkendelse filnavn E31024
MH27572

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality