Antal pr. pakkeformat |
24 stk. |
Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
Differens til højre side [bar] |
4 bar |
Differens til højre side [psi] |
58 psi |
Differens til venstre side [bar] [Maks.] |
4 bar |
Differens til venstre side [bar] [Min.] |
0.7 bar |
Differens til venstre side [psi] [Maks.] |
58 psi |
Differens til venstre side [psi] [Min.] |
10 psi |
Driftsklar |
Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. tilslutn. størrelse |
6-14 mm |
Elektrisk tilslutning |
Gummikabelpakning |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Godkendelse |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) |
IP30 |
Kompatibilitet med smøremidler |
Oliefrie applikationer |
Kontaktfunk. |
SPDT+SPST(NO) |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V Klemme D: 50 VA, 400 V |
Kølemidler |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R717 |
Maks. prøvetryk, højre side[bar] |
35 bar |
Maks. prøvetryk, venstre side[bar] |
20 bar |
MWP højre side [bar] Pe |
35 bar |
MWP højre side [psig] Pe |
510 psig |
MWP venstre side [bar] Pe |
17 bar |
MWP venstre side [psig] Pe |
245 psig |
Nema rating (~) |
1 |
Oliefrie kølemidler |
R134a R513A R515B |
Omg. temperatur-note |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
149 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-40 °F |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktoplysninger |
Dobbelt pressostat |
Produkttilbehør |
Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulering, højre side [bar] Pe [Maks.] |
32 bar |
Regulering, højre side [bar] Pe [Min.] |
8 bar |
Regulering, højre side [psig] Pe [Maks.] |
464 psig |
Regulering, højre side [psig] Pe [Min.] |
116 psig |
Regulering, område i venstre side Pe |
6 inHg - 108 psig |
Regulering, venstre side [bar] Pe [Maks.] |
7.5 bar |
Regulering, venstre side [bar] Pe [Min.] |
-0.2 bar |
Reset højre |
Manuel max. |
Reset venstre |
Auto |
SCIP-dossier nr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP-dossier produktnavn |
KP/KPI pressure switch |
Tryk han/hun |
Han |
Trykfølingselement |
Bælge |
Tryktilslutn. std. |
ISO 261 |
Tryktilslutn. str. |
10 x 0.75 |
Tryktilslutn. type |
M |
Type |
KP15A |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL godkendelse filnavn |
E31024 |
UL-godkendte kølemidler |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R717 |