Pressostat, KP7ABS

060-120566

Reg. venstre: 8 - 32, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: 2 SPST(NC), Reset venstre: Manuel max., Reset højre: Manuel max.

Toote üksikasjad

Bruttovægt 0.786 Kilogram
Nettovægt 0.735 Kilogram
Volume 1.993 Liter
EAN nr. 5702428517102

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Application note Not applicable for liquid line
Bristetryk [bar] 140 bar
CE-mærket Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differens til højre side [bar] 4 bar
Differens til højre side [psi] 58 psi
Differens til venstre side [bar] 4 bar
Differens til venstre side [psi] 58 psi
Driftsklar Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse 6-14 mm
Elektrisk tilslutning Gummikabelpakning
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluidagruppe 1
Godkendelse CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP) IP30
Kategori IV
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kontaktfunk. 2 SPST(NC)
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kølemidler R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Maks. prøvetryk, højre side[bar] 35 bar
Maks. prøvetryk, venstre side[bar] 35 bar
MWP højre side [bar] Pe 35 bar
MWP højre side [psig] Pe 510 psig
MWP venstre side [bar] Pe 35 bar
MWP venstre side [psig] Pe 510 psig
Nema rating (~) 1
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
R515B
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -13 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakkeformat Multipak
Produktoplysninger Dobbelt pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulering, højre side [bar] Pe [Maks.] 32 bar
Regulering, højre side [bar] Pe [Min.] 8 bar
Regulering, højre side [psig] Pe [Maks.] 464 psig
Regulering, højre side [psig] Pe [Min.] 116 psig
Regulering, venstre side [bar] Pe [Maks.] 32 bar
Regulering, venstre side [bar] Pe [Min.] 8 bar
Regulering, venstre side [psig] Pe [Maks.] 464 psig
Regulering, venstre side [psig] Pe [Min.] 116 psig
Reset højre Manuel max.
Reset venstre Manuel max.
SCIPi kausta nr ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIPi kausta tootenimi KP Pressure Switch
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. ISO 261
Tryktilslutn. str. 10 x 0.75
Tryktilslutn. type M
Tüüp KP7ABS
UL godkendelse filnavn E31024
UL-godkendte kølemidler R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
UL-klassificeret Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality