Pressure switch, KP15

060-119966

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT, Reset function, left side: Auto

Product details

Bruttovægt 0.806 Kilogram
Nettovægt 0.744 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN nr. 5702428517140

 

Antal pr. pakkeformat 16 stk.
Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dele inkl. Vinkelkonsol
Differens til højre side [bar] 4 bar
Differens til højre side [psi] 58 psi
Differens til venstre side [bar] [Maks.] 4 bar
Differens til venstre side [bar] [Min.] 0.7 bar
Differens til venstre side [psi] [Maks.] 58 psi
Differens til venstre side [psi] [Min.] 10 psi
Driftsklar Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse 6-14 mm
Elektrisk tilslutning Gummikabelpakning
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkendelse BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapil. rør længde 36 in
Kapillarrørslængde [mm] 900 mm
Kapsling (IP) IP30
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kølemidler R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Maks. prøvetryk, højre side[bar] 35 bar
Maks. prøvetryk, venstre side[bar] 20 bar
MWP højre side [bar] Pe 35 bar
MWP højre side [psig] Pe 510 psig
MWP venstre side [bar] Pe 17 bar
MWP venstre side [psig] Pe 245 psig
Nema rating (~) 1
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
R515B
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakkeformat Multipak
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Pressure switch
Produktoplysninger Dobbelt pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulering, højre side [bar] Pe [Maks.] 32 bar
Regulering, højre side [bar] Pe [Min.] 8 bar
Regulering, højre side [psig] Pe [Maks.] 464 psig
Regulering, højre side [psig] Pe [Min.] 116 psig
Regulering, område i venstre side Pe 6 inHg - 108 psig
Regulering, venstre side [bar] Pe [Maks.] 7.5 bar
Regulering, venstre side [bar] Pe [Min.] -0.2 bar
Reset højre Auto
Reset venstre Auto
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Tryk han/hun Hun
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. DIN 8912
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type Flaremøtrik
Type KP15
UL evaluated Yes
UL godkendelse filnavn E31024
UL-godkendte kølemidler R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality