Pressostat, KP1A
060-116266
Reg. område: -0.20 - 7.50, Differens [bar]: 0.70 - 4.00, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 10 x 0.75, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17.0
Reg. område: -0.20 - 7.50, Differens [bar]: 0.70 - 4.00, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 10 x 0.75, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17.0
Bruttovægt | 0.322 Kilogram |
Nettovægt | 0.287 Kilogram |
Volume | 0.57 Liter |
EAN nr. | 5702428015981 |
Bruttovægt | 0.322 Kilogram |
Nettovægt | 0.287 Kilogram |
Volume | 0.57 Liter |
EAN nr. | 5702428015981 |
Antal pr. pakkeformat | 36 stk. |
Application note | Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] [Maks.] | 4 bar |
Differens [bar] [Min.] | 0.7 bar |
Differens [psi] [Maks.] | 58 psi |
Differens [psi] [Min.] | 10 psi |
Driftsklar | Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. tilslutn. størrelse | 6-14 mm |
Elektrisk tilslutning | Gummikabelpakning |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluidagruppe | 1 |
Godkendelse |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP30 |
Kategori | IV |
Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kølemidler |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R717 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 245 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 17 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 20 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 290 psig |
Nema rating (~) | 1 |
Oliefrie kølemidler |
R134a R513A R515B |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -13 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde | 6 inHg - 108 psig |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 7.5 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | -0.2 bar |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP-dossier produktnavn | KP/KPI pressure switch |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 261 |
Tryktilslutn. str. | 10 x 0.75 |
Tryktilslutn. type | M |
Type | KP1A |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godkendelse filnavn | E31024 |
UL-godkendte kølemidler |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R717 |
Antal pr. pakkeformat | 36 stk. |
Application note | Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] [Maks.] | 4 bar |
Differens [bar] [Min.] | 0.7 bar |
Differens [psi] [Maks.] | 58 psi |
Differens [psi] [Min.] | 10 psi |
Driftsklar | Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. tilslutn. størrelse | 6-14 mm |
Elektrisk tilslutning | Gummikabelpakning |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluidagruppe | 1 |
Godkendelse |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP30 |
Kategori | IV |
Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kølemidler |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R717 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 245 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 17 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 20 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 290 psig |
Nema rating (~) | 1 |
Oliefrie kølemidler |
R134a R513A R515B |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -13 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde | 6 inHg - 108 psig |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 7.5 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | -0.2 bar |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP-dossier produktnavn | KP/KPI pressure switch |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 261 |
Tryktilslutn. str. | 10 x 0.75 |
Tryktilslutn. type | M |
Type | KP1A |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godkendelse filnavn | E31024 |
UL-godkendte kølemidler |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R717 |