Pressostat, KPI36

060-113866

VVS: 472366236

Reg. område: 4 - 12, Differens [bar]: 0.5 - 1.6, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 18

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.344 Kilogram
Nettovægt 0.309 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN nr. 5702423146673

 

Antal pr. pakkeformat 36 stk.
CE-mærket Yes
Differens [bar] [Maks.] 1.6 bar
Differens [bar] [Min.] 0.5 bar
Differens [psi] [Maks.] 23 psi
Differens [psi] [Min.] 7 psi
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse 6-14 mm
Elektrisk tilslutning Gummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS Kina
c UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP) IP30
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kontaktfunk. SPDT guld
Kontaktklasse AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Maks. Arbejdstryk [psig] 261 psig
Maks. driftstryk [bar] 18 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 18 bar
Maks. prøvetryk [psig] 261 psig
Nema rating (~) 1
Omfattet af WEEE Yes
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 12 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 4 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 174 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 58 psig
Reset Auto
SCIP-dossier nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Type KPI36
UL godkendelse filnavn E31024
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality