Pressostat, KP36
060-112866
Reg. område: 2 - 14, Differens [bar]: 0.7 - 4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17
Reg. område: 2 - 14, Differens [bar]: 0.7 - 4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17
Bruttovægt | 0.312 Kilogram |
Nettovægt | 0.277 Kilogram |
Volume | 0.46 Liter |
EAN nr. | 5702423147496 |
Bruttovægt | 0.312 Kilogram |
Nettovægt | 0.277 Kilogram |
Volume | 0.46 Liter |
EAN nr. | 5702423147496 |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
CE-mærket | Yes |
Differens [bar] [Maks.] | 4 bar |
Differens [bar] [Min.] | 0.7 bar |
Differens [psi] [Maks.] | 58 psi |
Differens [psi] [Min.] | 10 psi |
Driftsklar | Nej |
EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. tilslutn. størrelse | 6-14 mm |
Elektrisk tilslutning | Gummikabelpakning |
EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
Godkendelse |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Identisk produkt | 060-110866 |
Indeholder batterier | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2 |
Kapsling (IP) | IP30 |
Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 245 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 17 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 22 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 319 psig |
Nema rating (~) | 1 |
Omfattet af WEEE | Yes |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktnavn | Pressostat |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 14 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 2 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 203 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 29 psig |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP-dossier produktnavn | KP/KPI pressure switch |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | KP36 |
UL godkendelse filnavn |
E31024 MH27572 |
UL-klassificeret | Yes |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
CE-mærket | Yes |
Differens [bar] [Maks.] | 4 bar |
Differens [bar] [Min.] | 0.7 bar |
Differens [psi] [Maks.] | 58 psi |
Differens [psi] [Min.] | 10 psi |
Driftsklar | Nej |
EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. tilslutn. størrelse | 6-14 mm |
Elektrisk tilslutning | Gummikabelpakning |
EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
Godkendelse |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Identisk produkt | 060-110866 |
Indeholder batterier | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2 |
Kapsling (IP) | IP30 |
Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 245 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 17 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 22 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 319 psig |
Nema rating (~) | 1 |
Omfattet af WEEE | Yes |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktnavn | Pressostat |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 14 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 2 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 203 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 29 psig |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP-dossier produktnavn | KP/KPI pressure switch |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | KP36 |
UL godkendelse filnavn |
E31024 MH27572 |
UL-klassificeret | Yes |