Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

060-017666

SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 40

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.158 Kg
Nettovægt 0.153 Kg
Volume 0.461 Liter
EAN nr. 5702428865043

 

Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Anvendes til produkt KP
MP
RT
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilarrørslængde [in] 88 in
Kapillarrørslængde [mm] 2250 mm
Kapillarrørsmateriale Kobber
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Kapillarrør
Produktgruppe Switches accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] 1/4 in
Tilslutning note 50 mm rør-"ende"
Tryk indgang intern/ekstern Indre
Tryk indgangsforb. type Flare
Type Accessory
Typebetegnelse Kapillarrør

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality