Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

060-016366

VVS: 472387820

SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 40

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.142 Kilogram
Nettovægt 0.13 Kilogram
Volume 0.51 Liter
EAN nr. 5702428365222

 

Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Anvendes til produkt KP
MP
RT
Identisk produkt 060-019366
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilarrørslængde [in] 78 in
Kapillarrørslængde [mm] 2000 mm
Kapillarrørsmateriale Kobber
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Kapillarrør
Produktgruppe Switches accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] 1/4 in
Tilslutning note 21 mm rør-"ende"
Tryk indgang intern/ekstern Indre
Tryk indgangsforb. type Flare
Type Accessory
Typebetegnelse Kapillarrør

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality