Pressostat, KP44

060-001366

Reg. venstre: 2 - 12, Regulering, højre side [bar] Pe: 0.5 - 6, Differens til venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differens til højre side [bar]: 1, Kontaktfunk.: SPST(NO)+SPST(NC), Reset venstre: Auto, Reset højre: Auto

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.572 Kilogram
Nettovægt 0.52 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN nr. 5702423148592

 

Antal pr. pakkeformat 32 stk.
CE-mærket Yes
Differens til højre side [bar] 1 bar
Differens til højre side [psi] 14.5 psi
Differens til venstre side [bar] [Maks.] 4 bar
Differens til venstre side [bar] [Min.] 0.7 bar
Differens til venstre side [psi] [Maks.] 58 psi
Differens til venstre side [psi] [Min.] 10 psi
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse 6-14 mm
Elektrisk tilslutning Gummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Godkendelse CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP) IP22
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPST(NO)+SPST(NC)
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Maks. prøvetryk, højre side[bar] 19 bar
Maks. prøvetryk, venstre side[bar] 25 bar
MWP højre side [bar] Pe 17 bar
MWP højre side [psig] Pe 245 psig
MWP venstre side [bar] Pe 17 bar
MWP venstre side [psig] Pe 245 psig
Nema rating (~) 2
Omfattet af WEEE Yes
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Dobbelt pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulering, højre side [bar] Pe [Maks.] 6 bar
Regulering, højre side [bar] Pe [Min.] 0.5 bar
Regulering, højre side [psig] Pe [Maks.] 87 psig
Regulering, højre side [psig] Pe [Min.] 7 psig
Regulering, venstre side [bar] Pe [Maks.] 12 bar
Regulering, venstre side [bar] Pe [Min.] 2 bar
Regulering, venstre side [psig] Pe [Maks.] 174 psig
Regulering, venstre side [psig] Pe [Min.] 29 psig
Reset højre Auto
Reset venstre Auto
SCIP-dossier nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Tryk han/hun Han
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Type KP44
UL godkendelse filnavn E31024
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality