Pressostat, KP15

060-000766

Reg. venstre: -0.2 - 7.5, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset venstre: Auto

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.816 Kilogram
Nettovægt 0.754 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN nr. 5702428015646

 

Antal pr. pakkeformat 16 stk.
Application note Not applicable for liquid line
CE-mærket Yes
Dele inkl. Vinkelkonsol
Differens til højre side [bar] 4 bar
Differens til højre side [psi] 58 psi
Differens til venstre side [bar] [Maks.] 4 bar
Differens til venstre side [bar] [Min.] 0.7 bar
Differens til venstre side [psi] [Maks.] 58 psi
Differens til venstre side [psi] [Min.] 10 psi
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse 6-14 mm
Elektrisk tilslutning Gummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapil. rør længde 36 in
Kapillarrørslængde [mm] 900 mm
Kapsling (IP) IP30
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kølemidler R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Maks. prøvetryk, højre side[bar] 35 bar
Maks. prøvetryk, venstre side[bar] 20 bar
MWP højre side [bar] Pe 35 bar
MWP højre side [psig] Pe 510 psig
MWP venstre side [bar] Pe 17 bar
MWP venstre side [psig] Pe 245 psig
Nema rating (~) 1
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
R515B
Omfattet af WEEE Yes
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Dobbelt pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulering, højre side [bar] Pe [Maks.] 32 bar
Regulering, højre side [bar] Pe [Min.] 8 bar
Regulering, højre side [psig] Pe [Maks.] 464 psig
Regulering, højre side [psig] Pe [Min.] 116 psig
Regulering, område i venstre side Pe 6 inHg - 108 psig
Regulering, venstre side [bar] Pe [Maks.] 7.5 bar
Regulering, venstre side [bar] Pe [Min.] -0.2 bar
Reset højre Manuel max.
Reset venstre Auto
SCIP-dossier nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-dossier produktnavn KP/KPI pressure switch
Tryk han/hun Hun
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. DIN 8912
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type Flaremøtrik
Type KP15
UL godkendelse filnavn E31024
UL-godkendte kølemidler R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality