Tændeenheder, EBI4 M, Sekundær spidsspænding [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspænding [V] AC: 102 - 132, 50.0 VA, Hus: Standard
052F4062
EBI4 M STD. TÆNDEENHED 120 V
EBI4 M STD. TÆNDEENHED 120 V
Bruttovægt | 0.253 Kilogram |
Nettovægt | 0.252 Kilogram |
Volume | 0.402 Liter |
EAN nr. | 5702425080203 |
Bruttovægt | 0.253 Kilogram |
Nettovægt | 0.252 Kilogram |
Volume | 0.402 Liter |
EAN nr. | 5702425080203 |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EBI4 M STD. TÆNDEENHED 120 V |
Effektforbrug [VA] | 50 VA |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-I |
Forsyningsspænding [V] AC | 120 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 132 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 102 V |
Godkendelse |
CE UKCA |
Hovedsikring [A] [Min.] | 10 A |
Hus | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indkapslingsgrad primær | IP40 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Primær frekvens [Hz] | 50/60 |
Primær strøm [A] | 0.4 A |
Produktgruppe | Ignition Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
SCIP-dossier produktnavn | Ignition unit EB14 |
Sekundær spidsspænding [kV] | 2 x 7.5 |
Sekundært stik, kortslutningsstrøm [mA] | 40 mA |
Type | EBI4 M |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 21 |
UL evaluated | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EBI4 M STD. TÆNDEENHED 120 V |
Effektforbrug [VA] | 50 VA |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-I |
Forsyningsspænding [V] AC | 120 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 132 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 102 V |
Godkendelse |
CE UKCA |
Hovedsikring [A] [Min.] | 10 A |
Hus | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indkapslingsgrad primær | IP40 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Primær frekvens [Hz] | 50/60 |
Primær strøm [A] | 0.4 A |
Produktgruppe | Ignition Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
SCIP-dossier produktnavn | Ignition unit EB14 |
Sekundær spidsspænding [kV] | 2 x 7.5 |
Sekundært stik, kortslutningsstrøm [mA] | 40 mA |
Type | EBI4 M |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 21 |
UL evaluated | Out of scope |